Usmerjevalnik zraka

Obj. č.: SK 3213350

Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za prepre?evanje vro?ih to?k v ohi?ju. Posebej primerno za gosto razporejene elektri?ne komponente v ohi?ju.
Obj. č.:
SK 3213350
Popis výrobku
Pro použití u nástěnných chladicích jednotek. K cílenému vedení studeného vzduchu směrem dolů. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů ve spodní části rozváděčové skříně.
Výhody
Individuální nastavení směru výstupu vzduchu
Snadná montáž bez použití nářadí
Rychlá dodatečná montáž (bez vrtání)
Nízká montážní hloubka
Materiál
ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Nástěnné chladicí jednotky Blue e+
Poznámka k obj. č.
Není vhodné pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ Outdoor
Vhodné pro obj. č.
3188.94x
3188.640
3189.94x
3189.640
Rozměry
Šířka: 330 mm
Výška: 495 mm
Hloubka: 30 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,87 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Popis výrobku
SK usměrňovač proudícího vzduchu, pro SK 3188.94x/.640/3189.94x/.640
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog