Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Obj. č.: VX 8617120

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.

Obj. č.:
VX 8617120
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
Výhody
Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
Možnosti montáže VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Možnosti montáže AX
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky/výšky skříně 500 mm, ve spojení s podlahovou montážní lištou
Možnosti montáže AX z plastu
In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
Možnosti montáže CX
Ve spodním dílu pultu do hloubky skříně 500 mm
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky/hloubky podstavce 600 mm při montáži na rohové díly podstavce
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
AX
AX z plastu
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,6 kg
Brutto hmotnost
1,98 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 500 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje