Súprava pre montáž ISV pre VX

Obj. č.: SV 9666932

For mounting ISV installation modules in VX enclosures.

Obj. č.:
SV 9666932
Materiál
Držiak montážnej konštrukcie: oceľový plech, pozinkovaný
Ochrana pred nebezpečným dotykom: oceľový plech, lakovaný
Ochrana pred nebezpečným dotykom, bočné: PVC
Rozsah dodávky
Držiak montážnej konštrukcie
Ochrana pred nebezpečným dotykom
Vrátane upevňovacieho materiálu
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 11
Vhodný pre obj. č.
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
500 mm
600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,6 kg
Brutto hmotnosť
7 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážna sada ISV pre VX, 2 ŠJ - šírkové jednotky (500 mm), 11 U (1650 mm), Š: 600x1800 mm
Na stiahnutie
Instructions