Hĺbkový priečny nosník pre montážnu sadu ISV

Obj. č.: SV 9666732

For attaching the ISV installation kit in the enclosure.

Obj. č.:
SV 9666732
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodný pre obj. č.
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Hĺbka: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,04 kg
Brutto hmotnosť
3,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Hĺbkový nosník ISV pre VX/TS (hĺbka: 400/500/600 mm)