- Obj. č.:
- SV 9683200
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 375 mm
Hĺbka: 543 mm - Vhodné pre
- Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,883 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177936249
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV upínacia doska pre prípojnice Maxi-PLS, šírka x hĺbka: 375x543 mm, pre VX (D: 600 mm)
- Na stiahnutie
- Instructions