Spojka pro řadové spojení RiLineX pro přípojnice

Obj. č.: RX 9365003

Spojka pro řadové spojení pro sadu pro řadové spojení, krátká.

Obj. č.:
RX 9365003
Materiál
Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný
Kontaktní deska: E-Cu, pocínovaná
Rozměry
Délka: 45 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,564 kg
Brutto hmotnost
0,572 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,339
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 9
EC002622
Popis výrobku
RX spojka pro řadové spojení pro E-Cu 15×5-30×10 mm, D: 45 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Základní technické informace