- Obj. č.:
- RX 9365533
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Rozmery
- Šírka: 250 mm
Výška: 60 mm
Hĺbka: 89,6 mm
- Fire load
- 3,694 MJ/m²
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,506 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,508 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,42
- Číslo colnej sadzby
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
-
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 3, for use when assembling mounting plates and busbars.