- Obj. č.:
- RX 9365750
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9360705
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 60 mm - Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,232 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,247 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,59
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Popis výrobku
- RiLineX extension block, width 45 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.
- Na stiahnutie
- Quick guide