RiLineX expansion block for component adaptors and component supports

Obj. č.: RX 9365751

RiLineX extension block, width 54 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.

Obj. č.:
RX 9365751
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
Vhodný pre obj. č.
9360740
9360760
9360780
9360707
Rozmery
Šírka: 54 mm
Výška: 60 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,248 kg
Brutto hmotnosť
0,279 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,69
Číslo colnej sadzby
39269097
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RiLineX extension block, width 54 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide