Predĺženie krytu pripojovacieho priestoru pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: SV 9344550

For extending the contact hazard protection cover, e.g. when using ring terminals with a long collar. Bayable as required at the top and bottom.

Obj. č.:
SV 9344550
Materiál
Polyamid
Farba
RAL 7035
Pre konštrukčnú veľkosť
3
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,22 kg
Brutto hmotnosť
0,228 kg
Číslo colnej sadzby
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Kryt pripojovacieho miesta SV, pre poistkový odpínač NH, veľ. 3
Dokumentácia
Technical details