Slave PDU, mezinárodní, provedení managed

Obj. č.: DK 7955911

Slave PDU k připojení na provedení PDU Master, metered, switched a managed a CMC III. Měřicí a spínací funkce jako PDU managed, ale bez integrovaného displeje a síťového rozhraní/webového rozhraní. Pro provoz je nezbytně nutný PDU Master nebo CMC III. Pro každý CAN bus lze připojit maximálně 3 Slave PDU.

Obj. č.:
DK 7955911
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 85 mm
Délka: 1.360 mm
Počet zásuvek a typ
24 x C13 / 4 x C19
Zásuvky
24 x přístrojová zdířka C13
4 x přístrojová zdířka C19
Jmenovitý proud (max.)
32 A
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
Rozsah provozních teplot
0 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT: ≤ 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6 kg
Brutto hmotnost
7 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Slave PDU international, managed version
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Visio Shapes