- Obj. č.:
- SV 9393211
- Prevedenie
- Multifunkčný sieťový analyzátor
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Stupeň znečistenia
- 2
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,65 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,65 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Popis výrobku
- SV sieťový analyzátor REM 801
- Certifikáty
- Declaration of conformity