- Obj. č.:
- AS 4050335
- Prevedenie
- Verzia pre USA
- Výhody
- 3D obrábanie kompaktných dielov bez zmeny upnutia obrobku
- Žiadne zašpinenie alebo zafarbenie rezných hrán pri obrábaní nerezovej ocele
- Rez lakovaných plechových dielov aj pri najjemnejších kontúrach bez poškodenia laku alebo zafarbenia
- Spektrum výrobkov od kompaktných rozvádzačových skríň až po radové skrine
- Bezkontaktné obrábanie bez vibrácií a bez opotrebovania nástrojov
- Nie je nutné žiadne upínanie obrobkov
- Rýchlosť obrábania pri nerezovej oceli je 20x rýchlejšia ako pri bežnom frézovaní
- Ergonomická práca vďaka rozšíriteľnej opornej ploche na obrábanie rozvádzačov a plochých dielov
- Súčasné obrábanie z 5 strán
- Technické údaje
- Laserové ukazovátko (pomocný laser), výkonnosť žiarenia trieda lasera 1
- Veľmi úzka šírka rezu len cca 0,3 mm
- Pracovný laser triedy 4
- Rozsah dodávky
- Laserové centrum
Kompresor
Opláštenie stroja
Filtračné zariadenie
Ovládacia jednotka - Obrobiteľný materiál
- Stainless steel
- Sheet steel
- Aluminium
- Riadenie stroja
- Programovanie z výroby
- Bezpečnosť
- Ochranné opláštenie na dosiahnutie triedy lasera 1. Možnosť obsluhy zaškoleným personálom, nie je nutný žiadny odborník na laser
- Bezpečnostné dvere
- Rozhranie
- Eplan Pro Panel
- Transfer of DXF formats
- Rittal Configuration System
- Poznámka
- Bezpečnostnú strechu (4050.317) na zakrytie stroja je nevyhnutné použiť v prípade, že by mohlo dôjsť k nazeraniu na stroj zhora.
- Kvalifikovaný pracovník spoločnosti Rittal musí vykonať obchôdzku stanovišťa za účelom výberu a stanovenia vykonania lasera.
- Technické zmeny vyhradené
- Využiteľná plocha
- Šírka: 3.900 mm
Výška: 3.800 mm
Hĺbka: 10.500 mm - Výkon žiarenia max.
- 300 W (CW) alebo 3 000 W (pulzný)
- Energia impulzu (max.)
- 30 J
- Trvanie impulzu max.
- 50 µs pri výkone 300 W
- Dĺžka vlny
- 1 070 nm
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 3 mm
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez
- 3 mm
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, hliník
- 3 mm
- Riadiace napätie (DC)
- 24 V
- Menovitý príkon
- 3 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Max. opracovateľná plocha pri kompaktných rozvádzačoch
- Šírka: 1.200 mm
Výška: 800 mm
Hĺbka: 2.250 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 500 kg
- Brutto hmotnosť
- 4 500 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404
Laserové centrum Perforex LC 3030
Obj. č.: AS 4050335
Perforex laser centres are specifically designed for the automated mechanical modification of standard enclosures. The Perforex LC specialises in 3D laser machining of cubes and contactless, low-vibration machining. Machining of mounting plates including tapped holes is also supported.