- Obj. č.:
- AS 4055710
- Prevedenie
- Laserové ukazovátko (pomocný laser), výkonnosť žiarenia trieda lasera 1
- Výhody
- Významná úspora času v porovnaní s ručným rezaním
- Rezanie (max.)
- 120 x 12 mm
- Rozmery stroja
- Šírka: 335 mm
Výška: 370 mm
Hĺbka: 275 mm
- Využiteľná plocha
- Šírka: 283 mm
Výška: 318 mm
Hĺbka: 372 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 21,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 23,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Popis výrobku
-
Rezačka prípojníc CW 120-S. Rezacie zariadenie z produktového radu CW 120-S je vhodné na rezanie prípojníc na požadovanú dĺžku. Zariadenie možno jednoducho namontovať na pracovný stôl.