- Obj. č.:
- AS 4051118
- Provedení
- vlevo
- Technické údaje
- Odkládací plocha (Š x V x H ): 375 x 20 x 475 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Držák kotoučů vodičů
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro aplikaci Wire Station WS 540 je vyžadována upevňovací vzpěra, vertikální (4051.106).
- Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,8 kg
- Brutto hmotnost
- 7,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
AS WS 540 Odkládací police pro vodiče v kotoučích, velikost police 432 x 385mm