- Obj. č.:
- AS 4051215
- Výhody
- Zjednodušený proces zapojenia rozvádzača vďaka aplikácii EPLAN Smart Wiring step-by-step inštrukcie
- Zvýšenie efektívnosti vďaka možnosti výroby v triedených páskových zväzkoch vodičov
- Zväzok je možné vybrať počas prebiehajúcej výroby
- Podporuje proces zapojenia vodičov na rôznych miestach
- Technické údaje
- Možné aj v kombinácii s voliteľným systémom líšt pre vodiče WT 15
- Rozsah dodávky
- Modul na zväzky káblov WT
10 reels of WT bundle tape, 50 m each
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5 kg
- Brutto hmotnosť
- 7 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84799070
- EAN
- 4028177981188