Skrine Ex Plast AX, prázdna skriňa s dverami s pántami

Obj. č.: AX 9203100

Ex enclosures with hinged door, plastic

Obj. č.:
AX 9203100
Prevedenie
Skrine Ex
Oblasti použitia
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
Rozsah teploty okolitého prostredia: -40 °C ... +70 °C
Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál
Skriňa: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami, povrchový odpor: < 10⁹ Ω obvodovo lepené silikónové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 9011
Rozsah dodávky
Skriňa
Dvere
Montážna doska
Rozmery
Šírka: 300 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 200 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
205 mm x 325 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Áno
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Áno
Uzáver
Počet uzáverov: 2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Kód IK
IK09
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...70 °C
Prevádzková teplota
Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,1 kg
Brutto hmotnosť
7,26 kg
Číslo colnej sadzby
94037000
EAN
4028177952072
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skriňa AX Ex, ŠxVxH: 300x400x200 mm, zosilnený sklenenými vláknami, nenasýtený polyester, s montážnou doskou, prázdna skriňa s dverami s pántami
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Attestation of Conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details