Základná skriňa AX z nerezovej ocele

Obj. č.: AX 1370000

The robust stainless steel enclosure features an integral locator system, enabling fast, easy, reliable and extensive system configuration with no drilling required.

Obj. č.:
AX 1370000
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ
Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130°
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK10
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu dverí
1,5 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
450 mm x 475 mm
Počet dverí
1
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Základný materiál
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Balenie
1 pc(s).
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177036338
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 500x500x300 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4404, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details