Zaščitna streha za AX

Obj. č.: AX 2363010

Nagnjena za??itna streha zanesljivo ??iti ohi?je pred stoje?o vlago in drugo umazanijo od zgoraj.
Obj. č.:
AX 2363010
Popis výrobku
Ochranná střecha spolehlivě chrání skříň shora díky svému šikmému sklonu před hromaděním vlhkosti a dalšími nečistotami.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Lze přišroubovat při dynamických zatíženích
Rozměry
Výška: 43 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,4 kg
Brutto hmotnost
4,7 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177938137
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
AX Střecha na ochranu proti dešti, pro ŠxH: 1000x300 mm, nerez ocel
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod