Za napeljavo predsestavljenih kablov, ko je uvodnica že nameščena na ohišje. Deljene uvodnice je mogoče zatesniti s premičnimi ploščami s kabelsko objemko iz penaste gume.
- Obj. č.:
- SZ 2565400
- Popis výrobku
- Pro zavedení konfekcionovaných kabelů u přírubové desky, která je již namontována na skříni. Dělenou přírubovou desku lze utěsnit posuvnými plechy s pružným svěrným profilem.
- Materiál
- Přírubová deska: ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 301 mm
Hloubka: 221 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Přírubová deska
- Velikost: 5
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,31 kg
- Brutto hmotnost
- 1,34 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s pryžovým svěrným profilem, ŠxH: 301x221 mm, pro přírubové desky velikosti 5
- Na stiahnutie
- Informační leták