Držalo za kabelski kanal

Obj. č.: SZ 2594000

Na voljo je možnost pritrditve standardnih komercialno dostopnih kabelskih vezic, tako da je mogoče kable pritrditi ob vstopu/izstopu iz kabelskega kanala.

Obj. č.:
SZ 2594000
Popis výrobku
K bezpečnému a spolehlivému vedení kabelů, např. z rozváděčové skříně popř. z montážní desky na dveře. Držák umožňuje upevnění běžně dostupnými kabelovými pásky, takže kabely mohou být fixovány na vstupu/výstupu z ohebné elektroinstalační trubky.
Materiál
Polyamid
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Suitable for Internal diameter
36 mm
Montážní pokyn
Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX (2394.XXX) nebo systémovým chassis VX 14x39 mm
Montáž do kompaktních skříní rozvaděče AE s univerzálním úhelníkem 2373.000
Balení
20 ks
Netto hmotnost
0,84 kg
Brutto hmotnost
1,017 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177028944
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
SZ Držák ohebné elektroinstalační trubky ø 36 mm