- Obj. č.:
- SZ 4315800
- Prevedenie
- Prívodný kábel
- Dĺžka
- 3 000 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Rozmery
- Dĺžka: 3.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,102 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,118 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177630192
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- SZ prepojovací kábel, pre LED kompaktné systémové svietidlo, D: 3000 mm
- Dokumentácia
- General technical information