- Obj. č.:
- PC 5366050
- Prevedenie
- s presklenými dverami hore, zásuvkou pre klávesnicu a prístrojovou policou
- Materiál
- Skriňa, dvere, zadné dvere, montážne pole, odkladacie priehradky: oceľový plech
Rukoväte, dekoratívne kryty: plast
Zakrytie dverí: hliník
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Skriňa, dvere, dekoračné kryty, odkladacie priehradky: RAL 7035
Rukoväť: RAL 7015
Pole monitora, stredový diel dverí: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skriňa, dvere, zadné dvere
Podlahové plechy
Presklené dvere, horné
Zásuvná priehradka pre klávesnicu
Prístrojová polica
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 636 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
- 480 x 70 x 260 mm
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 93,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 95,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 386,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177959422
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
PC skriňový systém, ŠxVxH: 600x1600x636 mm, oceľový plech, s presklenými dverami v hornej časti, zásuvka na klávesnicu, prístrojová polica