Produkt končí dňom: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 5501210
- Oblasti použitia
- Pre vertikálnu montáž na závitový čap dverí
- Materiál
- Rúrkový profil: oceľový plech
Rohová spojka: plast - Povrch
- Rúrkový profil: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre typ skrine
- TS IT
- TS
- Vhodné pre šírku
- 400 mm
- Vhodné pre výšku
- 2 000 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,344 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Rúrkový dverný rám, pre TS, TS IT, SE, so plnými, vertikálne delenými dverami z oceľového plechu, dve rúrkové rámy na dvere s Š x V: 400x2000 mm, oceľový plech, pozinkovaný
- Na stiahnutie
- Instructions