Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE Nerezová oceľ

Obj. č.: SE 5854600

Free-standing stainless steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted.

Obj. č.:
SE 5854600
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Podlahové plechy: nenatreté
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
899 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
133 kg
Brutto hmotnosť
140,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
427,68
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 1000x1800x400 mm, nerez, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details