Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Obj. č.: DK 7097220

Za pritrditev kablov na C vodilo.

Obj. č.:
DK 7097220
Provedení
pro průměr kabelu 22–26 mm
Popis výrobku
K upevnění kabelů na profilových C lištách.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně plastového krycího protikusu
Min. průměr kabelu
22 mm
Max. průměr kabelu
26 mm
Balení
25 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,047 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177193178
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Popis výrobku
DK Kabelové příchytky, pro průměr kabelu Ø: 22–26 mm