Filtračná vložka pre diel podstavca s ventilačnými otvormi a diel podstavca s ventilačnými otvormi a s dizajnovým krytom

Obj. č.: DK 7561500

Mounting frame including filter mat for the base/plinth trim.

Obj. č.:
DK 7561500
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho rámu
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,23 kg
Brutto hmotnosť
0,3 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177221284
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 600 mm
Na stiahnutie
Info sheet