Diely podstavca predné a zadné, 100 mm Oceľový plech, pre TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 7825801

Base/plinth component consisting of one trim panel and two pre-configured corner pieces.

Obj. č.:
TS 7825801
Prevedenie
s ventilačnými otvormi
Materiál
Diely podstavca: oceľový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Krytky: RAL 7035
Rozsah dodávky
2 diely podstavca
4 krytky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 800 mm
Typ skrine: SE
Typ skrine: CM
Typ skrine: TP
Typ skrine: PC
Typ skrine: IW
Typ skrine: TS IT
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,9 kg
Brutto hmotnosť
4,337 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177234406
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentácia
Technical details