Střešní plech k zavedení kabelů, dvoudílný pro VX, VX IT, TS, TS IT

Obj. č.: TS 7826605

Dvoudílné provedení umožňuje pohodlnou pozdější instalaci tak, že se při dodatečném zavedení kabelů jednoduše sejme přední část plechu.

Obj. č.:
TS 7826605
Popis výrobku
Lze zaměnit za sériovou střechu. Vybaveno posuvným úhelníkem v zadní části. Oboustranný pryžový svěrný profil k upevnění kabelových svazků. Díky symetrické konstrukci rámu se pootočením střešního plechu dá realizovat i zavedení kabelů z boční strany. Dvojdílné provedení umožňuje kdykoli pohodlnou dodatečnou instalaci kabelů.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Hloubka: 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,443 kg
Brutto hmotnost
8,887 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177345355
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Střešní plech-TS 600x999
Na stiahnutie
Informační leták