- Obj. č.:
- TS 7826685
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Šírka: 600 mm
Hĺbka: 800 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,745 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177345331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Strešný plech DK-TS 8, pre zadný káblový vstup, ŠxH: 600x800 mm, 2-dielny, oceľový plech, RAL 7035
- Na stiahnutie
- Info sheet