IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Obj. č.: DK 7859000

For optimum illumination of IT enclosure systems and IT enclosures

Obj. č.:
DK 7859000
Prevedenie
S ochrannou izoláciou, s internou poistkou (T2A)
Výhody
Možnosť manuálneho alebo automatického spínania dverným polohovým spínačom
Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine
Rýchla montáž Plug & Play
Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu
Okamžite pripravené na použitie vďaka pripojovaciemu káblu so zástrčkou
Upevnenie bez straty výškových modulov
Materiál
Teleso svietidla: pretlačovaný hliník
Kryt svietidla: polykarbonát
Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba
Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky
IT systémové LED svietidlo
Montážna sada magnetov
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti pripojenia
Power supply via connectors
Door-operated switch
Trieda ochrany
II (all-insulated)
Spínač (typ)
Integral on/off/door-operated switch
Druh montáže svietidla
Screw-fastening
Clip attachment
Magnetic attachment
Možnosti montáže
Priskrutkovanie alebo prichytenie pomocou klipov priamo na profil VX IT/VX SE
TE 8000, IT skriňa: s magnetickou upevňovacou sadou
AX, TP: s magnetickou upevňovacou sadou
AX: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Na prevádzku s eurozástrčkou podľa CEE 7/16 a prístrojovou zástrčkou
Svetelný tok
600 lm
Farba svetla
4000 K (neutrálna biela)
Poznámka
Pripojovacie káble pripravené na zapojenie je možné použiť výhradne s IT systémovým LED svietidlom
Kaskádovanie viacerých IT systémových LED svietidiel nie je možné
Rozmery
Šírka: 337 mm
Výška: 55 mm
Hĺbka: 23 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie
null
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,38 kg
Brutto hmotnosť
0,401 kg
Číslo colnej sadzby
94054990
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
Systémové svietidlo DK IT-LED, 600lm, pre montáž do rámu
Certifikáty
CCC exception letter
UL
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
General technical information