Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Obj. č.: VX 9680206

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).

Obj. č.:
VX 9680206
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Čelní kryty
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Bočnice funkčního prostoru
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Do IP 2X (v závislosti na provedení skříně)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
158,6 kg
Brutto hmotnost
180,4 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX skříň se spínací hranou, Š×V×H: 1200×2000×600 mm, ocelový plech
Certifikáty
Povrch
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE