Ovládacie skrinky s čelným tablom

Obj. č.: CP 6462500

Command panel housing, sheet steel, with hinged aluminium display panel front. Protection category IP 54. Without support arm connection.

Obj. č.:
CP 6462500
Materiál
Skriňa a dvere: oceľový plech
Rám a čelný panel: hliník
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Rám a čelný panel: eloxované v prírodnom farebnom odtieni
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skrinka bez pripojenia nosného ramena
Bočné montážne profily so systémovým dierovaním
Vpredu s maximálnym výrezom a namontovaným ľahko obrobiteľným čelným panelom 3 mm z hliníka, s pántami vpravo, s priskrutkovaním zvnútra
Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery
Šírka: 380 mm
Výška: 600 mm
Hĺbka: 249 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Počet uzáverov
2
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12,068 kg
Brutto hmotnosť
12,703 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177252981
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentácia
Technical Data sheet