Spojka CP 120 na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm

Obj. č.: CP 6212300

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 120

Obj. č.:
CP 6212300
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Závitové kolíky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 310°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
Použitím priložených závitových svorníkov je možné obmedziť uhol otáčania
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,913 kg
Brutto hmotnosť
2,08 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177684188
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP spojka CP 120, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue