Uholník 90° CP 120

Obj. č.: CP 6212600

For connecting horizontal and vertical support arm components. Removable cover for simple cable entry.

Obj. č.:
CP 6212600
Materiál
Uholník: hliníkový odliatok
Kryt: plast
Farba
Uholník: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Tesnenie
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,225 kg
Brutto hmotnosť
1,36 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177684157
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP koleno 90°, CP 120
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue