- Obj. č.:
- CP 6501150
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7024
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 330°, za predpokladu, že sa horný kĺb môže voľne pohybovať
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,119 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,128 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177436077
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP otočný kĺb CP 40, oceľ
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Instructions