Pripojovacia konzola VESA 75/100

Obj. č.: CP 6206480

For rear connection of flat command panels, standard TFTs and industrial PCs with VESA 75/100 connection. May be connected to Rittal support arm systems CP 40 and CP 60, and also CP 120 by using an adaptor from support arm connection Ø 130 mm to rectangular 120 x 65 mm.

Obj. č.:
CP 6206480
Prevedenie
Pripojenie k systémom nosných ramien Rittal
Výhody
Rýchla a jednoduchá montáž vykonávaná jednou osobou pomocou otvorov na zavesenie.
Viac miesta pre inštaláciu a servis
Je možné vedenie káblov k prístrojom mimo a pod konzolou
Snímateľný kryt pre jednoduché vedenie káblov a prístup k vnútorným prípojkám prístrojov
Integrované možnosti uchytenia káblov
Kryt a upínacie skrutky
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
Pripojovacia konzola: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Káblové sťahovacie pásky na uchytenie káblov
Rifid y/n
Áno
Poznámka
V závislosti na použití je potrebné upevnenie, spojka, adaptér pre nastavenie sklonu alebo adaptér
Zaťažiteľnosť
800 N
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
2,775 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177693920
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
CP pripojovacia konzola VESA 75/100
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue