TS bočný kryt pre odpínač (verzia USA)

Obj. č.: TS 8950050

UL-compliant safety lock for enclosure suites in accordance with US regulations. The isolator door cover, in conjunction with the operating mechanism, adjacent door lock and interconnecting rods, meets the requirements of UL 508 A.

Obj. č.:
TS 8950050
Výhody
V kombinácii s ovládacím mechanizmom, zaistením vedľajších dverí, tiahla spĺňajú požiadavky normy UL 508 A.
Kompaktná konštrukcia so šírkou 125 mm, podľa potreby je možné namontovať na skriňu vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu je možné všetky štandardné skrine TS 8 s jednokrídlovými dverami vybaviť týmto bočným krytom ako skriňa s odpínačom. Kompletná osaditeľná plocha skrine zostáva zachovaná.
V spojení s integrovaným medzikusom montážnej dosky TS je možné montážnu plochu hlavnej skrine zväčšiť na šírku o 100 mm.
Montáž krytu len na skriňu s jednokrídlovými dverami a rúrkovým dverným rámom
Dva výrezy pre ovládaciu páku na prednej strane pre montáž v rôznych výškach
Oblasti použitia
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 UK-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Typ 1 a 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pre typ 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pre typ 12
Pohon Siemens pre ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom (pohony Max Flex) pre kompaktné výkonové odpínače 3VL UL:
3VA9978-0CH72, Epoxy oceľ opláštená, potlač ON/OFF červená/čierna (tiež súčasťou dodávky kompletných konštrukčných sád Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, pochrómovaná oceľ, potlač ON/OFF červená/čierna
3VA9978-0CH74, epoxidová oceľ opláštená, potlač ON/OFF čierna/čierna
3VL9600-3JP61, Epoxy oceľ opláštená, potlač ON/OFF červená/čierna
Pohon Siemens pre ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom (pohony Max Flex) pre kompaktné výkonové odpínače 3VL UL:
3VL9600-3JP01, plast, potlač ON/OFF červená/zelená (tiež súčasťou dodávky kompletných konštrukčných sád Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
3VL9600-3JP21, oceľ potiahnutá epoxidovou živicou, potlač ON/OFF červená/čierna
3VL9600-3JP41, pochrómovaná oceľ, potlač ON/OFF červená/čierna
3VL9600-3JP61, Epoxy oceľ opláštená, potlač ON/OFF červená/čierna
Pohon Siemens pre ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom (pohony Max Flex) pre výkonové odpínače SENTRON-Series (ED, FD, LD, JD, …) objednávacie číslo USA: FHOH, Epoxy oceľ opláštená, potlač ON/OFF červená/čierna
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane zaistenia hlavných dverí, krycej dosky a upevňovacieho materiálu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Poznámka
Skriňa pred bočným krytom pre odpínač musí mať jedny dvere.
Rozmery
Šírka: 119,5 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18 kg
Brutto hmotnosť
19 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS kryt pre odpínač (USA verzia), ŠxVxH 119,5x2000x500 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Product presentations
Dokumentácia
Technical details