Držiak na upevnenie na stenu pre AX z plastu

Obj. č.: AX 1485500

The wall mounting brackets are easily secured from the outside while retaining the UL.

Obj. č.:
AX 1485500
Materiál
Polyamid vystužený sklenými vláknami s pridaným grafitom
Farba
RAL 9011
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na skriňu
Poznámka k obj. č.
pre aplikácie Ex
Vhodné pre
Typ skrine: AX plastic
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,224 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177952843
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Držiak na upevnenie na stenu, pre plastovú skriňu AX, RAL 9011