Príchytka na upevnenie na stenu pre AX z nerezovej ocele, KX z nerezovej ocele, skrinky pre tlačidlá z nerezovej ocele

Obj. č.: AX 1594010

Pre upevnenie nerezových skríň AX a KX na stenu.

Obj. č.:
AX 1594010
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vzdialenosť od steny
10 mm
Poznámka
Kvôli stupňu krytia az hygienických dôvodov nemajú skrine z nerezovej ocele žiadne otvory na upevnenie na stenu.
Vhodné pre
Typ skrine: AX stainless steel
KX stainless steel
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,12 kg
Brutto hmotnosť
0,152 kg
Číslo colnej sadzby
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nástenný držiak, pre AX a KX, nehrdzavejúca oceľ, vzdialenosť od steny: 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure