Montážna doska pre PK

Obj. č.: PK 9550000

For individual interior installation.

Obj. č.:
PK 9550000
Materiál
Tvrdený papier s vrstvou melamínfenolovej živice 2,5 mm
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Montážna doska
Samorezné upevňovacie skrutky
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
331 mm x 220 mm
Vhodné pre
Typ skrine: PK
Šírka: = 360 mm
Výška: = 254 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,2 kg
Brutto hmotnosť
1,251 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177140134
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
PK montážna doska, ŠXV: 331x220 mm