Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 10. 2021
Systémové chassis 17 x 73 mm, s plynulo premennou hĺbkou pre montážny rám pre TS, TE, TX CableNet
Obj. č.: DK 7000678
For flexible interior installation, and/or to accommodate additional built-in components. The punched sections with mounting flanges may be located in the enclosure depth between two mounting frames.
- Obj. č.:
- DK 7000678
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacích skrutiek
- Vhodné pre
- pre TS, TE, TX CableNet
- Dĺžka
- 530: 700 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,64 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,84 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK punched section with mounting flange, for TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm