Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 15. 1. 2019
Adaptérová lišta zaisťujúca kompatibilitu s PS
Obj. č.: TS 8800380
Installation in the vertical TS enclosure sections to create compatibility with: PS mounting rail, PS punched section without mounting flange, PS punched section with mounting flange.
- Obj. č.:
- TS 8800380
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacích skrutiek
- Možnosti montáže
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX VX SE
- Na horizontálnom profile skrine VX SE, hore na šírku
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Výška: = 1.800 mm - Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,724 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,924 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS adaptérová lišta, pre kompatibilitu s PS, pre V: 1800 mm