- Obj. č.:
- TS 8612980
- Materiál
- Oceľ
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
- V skrini VX SE na vnútornej montážnej rovine na profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,912 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,85 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
TS montážna lišta 65 x 42 mm, pre TS, SE, pre Š: 800 mm