Dno pre rúrkový rám dverí

Obj. č.: IW 6902950

The space-saving alternative to component shelves for accommodating tower PCs (maximum 20 kg). For screw-fastening to the tubular door frame of 600 mm wide enclosures.

Obj. č.:
IW 6902950
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7015
Rozsah dodávky
Pridržiavací pás
Upevňovací materiál
Montážna výstuha
Rozmery
Šírka: 445 mm
Výška: 159 mm
Hĺbka: 230 mm
Zaťažiteľnosť
20 kg
Poznámka
The support strips included with the supply are suitable for door widths of 600 mm.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,548 kg
Brutto hmotnosť
4,748 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
IW Industrial Workstation, polica na dverný rám
Na stiahnutie
Info sheet