Rozpěrné matice se šrouby, 19"

Obj. č.: DK 2094400

Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí upevňovacím šroubem.

Obj. č.:
DK 2094400
Provedení
Velikost upevňovacího otvoru 9,5 x 9,5 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Šrouby s plochou hlavou
Rozpěrná matice
Podložky z umělé hmoty
Rozměry
Závit: M6
Délka závitu: 16 mm
Balení
50 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
Nasazovací matice pro 19''