- Obj. č.:
- EL 7705035
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 599 mm
Hĺbka: 133,5 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,06 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
DK prírubová doska s kefovou vložkou, pre EL, ŠxH: 599x133,5 mm, oceľový plech, RAL 7035