- Obj. č.:
- SZ 2562450
- Prevedenie
- dvojdielna
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Na inštaláciu do skrine so šírkou > 760 mm sú potrebné 2 balenia
- Rozmery
- Šírka: 339 mm
Hĺbka: 149 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
- Vhodný pre obj. č.
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Prírubová doska
- Veľkosť: 2
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,596 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,796 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 339x149 mm, for size 2 gland plates