Modul káblového priechodu na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm

Obj. č.: CP 6052500

Use of the mounting cut-out for support arm connection Ø 130 mm, round, with enclosures mounted on the wall, for sealed cable entry. May also be mounted retrospectively with the cables already inserted. Fitted with T-heads for cable clamping. Particularly well-suited to cables with identical crosssections.

Obj. č.:
CP 6052500
Výhody
Je možné dodatočne namontovať pri už zavedených kábloch
Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi
s kladivovými hlavami na mechanické uchytenie káblov
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 with correct installation and cable entry
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,32 kg
Brutto hmotnosť
0,341 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177305786
ETIM 9
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Popis výrobku
Káblová vývodka CP, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Na stiahnutie
Info sheet