Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro TS, TS IT

Obj. č.: DK 7828061

Pro uchycení kabelů kabelovými stahovacími pásky nebo suchým zipem, lišty pro uchycení kabelů se zavěšují na rámový profil a mohou být navíc zajištěny šroubem.

Obj. č.:
DK 7828061
Provedení
pro vnitřní montážní rovinu
Oblasti použití
Na rámovém profilu TS
Mezi profilovými lištami TS IT na hloubku skříně
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Vhodné pro šířku
600 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,976 kg
Brutto hmotnost
1,14 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177235069
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Lišta k úchytu kabelů TS